background-waves

QUADRAC

Ein QUADRAC ist eine Thyristor-Baugruppe, die für Wechselstromschaltungen zuständig ist. QUADRACs eignen sich besonders als Dimmschalter für LED-Lampen und kombinieren bidirektionale TRIACs (Trioden für Wechselstrom) mit DIACs (Dioden für Wechselstrom). Die Integration der Halbleiterschalter in einem einzigen Bauelement erhöht die Störfestigkeit eines Stromkreises, verbessert die Effizienz und vereinfacht das Schaltungsdesign.
  • Erhältlich mit 400 Vdrm/Vrrm und 600drm/Vrrm
  • Mindestens 2,5 kVrms AC-Isolierung zwischen Montagelasche und aktiven Klemmen
  • Typische Durchlassströme (It(rms)) von 8 A, 12 A und 4-15 A
  • Stoßstromstärken von 200 A bis 600 A
  • UL-zugelassen
  • RoHS-konform
  • Erhältlich in Alternistor-Versionen, die Snubber-Dioden überflüssig machen
  • Erhältlich in TO-220- und TO-220AB-Gehäusen
  • Vollständige Kontrolle der Lichtleistung am extrem niedrigen Ende der Strombelastung
  • Geringerer Bedarf an Wärmeableitungen
  • Zuverlässiges Dimmen erhöht die Lebensdauer von LEDs

QUADRAC-Teile

FiltersFilter

QUADRAC – Ressourcen