background-waves

Silicon-Controlled Rectifier (SCR)

Die siliziumgesteuerten Gleichrichter (SCR) und SCR-Module für effizientes Schalten von Littelfuse bieten eine breite Palette an siliziumgesteuerten Gleichrichterlösungen, die für präzises und effizientes Schalten in Schwachstromkreisen ausgelegt sind. Unsere SCR-Bauteile werden mit minimalem Gate-Strom aktiviert und verfügen über eine schnelle Abschaltfunktion, die das Risiko eines Kommutierungsfehlers verringert. Zu den üblichen Anwendungen gehören Stroboskope, Flüssigkeitsstandsensoren und kapazitive Zündsysteme. Darüber hinaus stellen wir SCR-Module und diskrete SCRs her, die für Magnetventile in FI-Schutzschaltern (GFCIs) und anderen anspruchsvollen elektronischen Steuerungen optimiert sind.
  • Sperrspannungswerte von 200 V DC bis 600 V DC
  • Erhältlich mit Stoßstromstärken von 15 A, 25 A und 30 A
  • Erhältlich mit Amperewerten von 1 A, 1,5 A und 2 A
  • Abschaltzeiten unter 55 μs
  • RoHS-konform
  • Verfügbar als oberflächenmontierbare und axiale Durchsteckkonfiguration
  • Glaspassivierte Verbindungen sorgen für Langlebigkeit
  • Empfindliche Gates ermöglichen direkte Schnittstellen mit Mikroprozessoren
  • Kompatibel mit bleifreien Reflow-Lötverfahren

SCR-Teile

FiltersFilter

SCR Anwendungen

white AFCI-GFCI-RCD_outlets-breakers
AFCI/GFCI/RCD-Ausgänge und -Schalter

GFCI-Steckdosen, AFCI-Steckdosen und FI-Schalter sorgen dafür, dass die Lichter brennen. Dieses Blockdiagramm zeigt Komponenten von Littelfuse, die für die erforderliche Sicherheit sorgen

Smoke detector with smoke
Rauch- und Wärmemelder

Kabelgebundene Rauchmelder und Wärmemelder erfordern zuverlässige Wechselstromversorgungen, hocheffiziente Gleichstromwandler und präzise Temperatursensoren.

cell phone plugged into white outlet
Intelligente Steckdosen

Mit intelligenten Steckdosen können Gebäudeverwalter und Hausbesitzer den Energieverbrauch und Kosten über Smartphones, Tablets oder Sprachassistenten steuern. Ein Block

SCR-Ressourcen