background-waves

C106M1G

THY C77 4A 600V SCR | Baureihe: Low-Power-SCR bis zu 1200 V
info

Dieser Thyristor ist ein empfindliches, glaspassiviertes PNPN-Gerät für hochvolumige Verbraucheranwendungen, zum Beispiel für Temperatur-, Licht- und Geschwindigkeitssteuerungen, Prozess- und Fernsteuerungen sowie Alarmsysteme, bei denen ein zuverlässiger Betrieb essenziell ist.

EigentumWert
Durchlassstrom (ltrms) (A)
4
VDRM (V)
600
IGTMAX (mA)
0.2
ITSM 60Hz (A)
20
Max. Gate-Auslösespannung
0.8
  • Glaspassivierte Oberfläche für Zuverlässigkeit und Uniformität
  • Nennstrom zu ökonomischen Preisen
  • Praktische Auslöse- und Halte-Eigenschaften
  • Flache, robuste Thermopad-Konstruktion für niedrigen Wärmewiderstand, hohe Hitzeableitung und Haltbarkeit
  • Empfindliche Gate-Auslösung
  • Gerätekennzeichnung: Gerätetyp, z.B. C106B, Datumscode
  • Bleifreie Packung erhältlich*

C106M1G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
C106M1GTHY C77 4A 600V SCRRoHS5/1/2018Pb-Free5/1/2018Pdf IconREACH181_Declaration_C106M1GEnthält nichtJa5/1/2018

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.