S4040NQRP Anwendungen
- SCR mit kurzen Abschaltzeiten eignen sich ideal für mehrphasige Regelkreisen, DC/AC-Wechsler und pulsierende Stromversorgung mit höherer Frequenz.
S4040NQRP – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4040NQRP | SCR 400 V 40 A NIEDRIGE TQ TO263 | Nein | CoC_RoHS9_S4040NQRP | REACH211_Declaration_(Contain)_S4040NQRP | Enthält | Ja1/1/1901 | IPC_S4040NQRP | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.