background-waves

CMA80E1600HB

Produktstatus| Aktivi

CMA80E1600HB

Diskrete Leistungsthyristoren – SCR TO-247AD | Baureihe: Standard-SCR bis 1800 V
Die Standard-SCR-Serie enthält Thyristoren in verschiedenen Gehäusen mit Durchbruchspannungen bis 1800 V.​​​​​​​
EigentumWert
VRRM / VDRM (V)
1600
ITAV (A)
80
TC (°C)
115
ITSM (A)
720
(dv/dt)cr (V/µs)
1000
TVJM (°C)
150
VT0 (V)
0.9
rT (mΩ)
6.4
RthJC [Thy] (K/W)
0.2
RthCH (K/W)
0.25
Verpackungsart
TO-247AD

CMA80E1600HB – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
CMA80E1600HBDiskrete Leistungsthyristoren – SCR TO-247AD

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.