background-waves

SIDAC

SIDACs, genauer gesagt Silizium-Dioden für Wechselstrom, dienen in erster Linie als Impulszündschalter in Halogen-Metalldampflampen und Xenon-Lampen. Die Wechselstromschalter arbeiten normalerweise eingeschaltet, so dass Niederspannungsstrom kontinuierlich fließen kann. Wenn sich ein SIDAC bei jedem Zyklus erwärmt, erzeugt der Thyristor einen Impuls, der das Gas in der Lampe oder Glühbirne am Brennen hält.
  • Auslösespannungen von 190 V AC bis 380 V AC
  • Niedrige Durchlassspannungen von 1 V AC bis 15 V AC
  • Typischer Durchlassstrom von 1 A
  • Glasübergangspassivierungen
  • RoHS-konform
  • Erhältlich als oberflächenmontierbare und axial bedrahtete Konfigurationen
  • Erhältlich mit unidirektionaler oder bidirektionaler Leistung
  • Erzeugen Sie mehrere Impulse in jedem Halbzyklus bei 50-60 Hz
  • Blockierfähigkeit durch glaspassivierte Übergänge gewährleistet​​​​​​​
  • Auch in Hochspannungsnetzteilen und Erdgaszündanlagen eingesetzt

SIDAC – Teile

FiltersFilter

SIDAC – Ressourcen