background-waves

K2400SHURP

Sidac 240V DO214 2L HOCHENERGIE-UNI-DI | Baureihe: K2xx0yHU
info

Der neue K2xx0yHU ist ein kraftvoller SIDAC-Schalter für Gaszündungsanwendungen die starke Stromimpulse benötigen, besonders bei niedrigen Wiederholungsraten. Er wird in einer bedrahteten DO-15-Einheit angeboten. Die Spannungsaktivierung dieses Halbleiterschalters wird durch Stoßspannungen von 210 bis 230 V erreicht. SIDACs sind bilaterale, spannungsgesteuerte Silizium-Thyristorschalter, die sich über einen negativen Widerstandsbereich auf eine niedrige Durchlassspannung einschalten. Der leitende Zustand bleibt so lange bestehen, bis der Strom unterbrochen wird oder unter den minimalen Haltestrom der Komponente abfällt.

EigentumWert
VBOMIN (V)
230
VBOMAX (V)
250
Durchlassstrom (ltrms) (A)
1
IH MAX (A)
60
di/dt @ 110°C (A/μs)
220
DVDT
1500
VTM (V)
1.5
IBO (mA)
500
Typ
Hochleistungs-SIDAC
  • Für Wechselstromkreise ausgelegt
  • Zündspannung von 210 V bis 230 V
  • Impulsstromfähigkeit von 280 A
  • RoHS-konform
  • Unidirektional

K2400SHURP Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Geeignet für Hochspannungsnetzgeräte, Erdgaszündanlagen und Xenonblitzzündungen.

K2400SHURP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
K2400SHURPSidac 240V DO214 2L HOCHENERGIE-UNI-DI

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.