background-waves

K2200EH70

SIDAC 220V TO92 HOCHENERGIE-GEHÄUSE | Baureihe: Kxxx0yH
info
Der neue Kxxx0yH ist ein hochleistungsfähiger SIDAC-Schalter für Gaszündsysteme, die einen höheren Impulsstrom benötigen, vor allem bei niedriger Wiederholrate. Er wird in verdrahteten Bauformen vom Typ DO-15 und TO-92 sowie als DO-214 für die Oberflächenmontage angeboten. Die Spannungsaktivierung dieses Halbleiterschalters wird durch Stoßspannungen von 190 bis 280 V erreicht. SIDACs sind bilaterale, spannungsgesteuerte Silizium-Thyristorschalter, die sich über einen negativen Widerstandsbereich auf eine niedrige Durchlassspannung einschalten. Der leitende Zustand bleibt so lange bestehen, bis der Strom unterbrochen wird oder unter den minimalen Haltestrom der Komponente abfällt.
EigentumWert
VBOMIN (V)
205
VBOMAX (V)
230
Durchlassstrom (ltrms) (A)
1
IH MAX (A)
150
ITSM 60Hz (A)
20
IDRM bei VDRM (μA)
5
di/dt @ 110°C (A/μs)
150
DVDT
1500
Nicht-periodische Überstromspitzen ITSM 50 Hz
16.7
VDRM (V)
180
VTM (V)
1.5
IBO (mA)
50
Typ
Hochleistungs-SIDAC
Schaltwiderstand
100
  • Für Wechselstromkreise ausgelegt
  • Zündspannung von 190 V bis 280 V
  • Impulsstromfähigkeit von 280 A
  • RoHS-konform

K2200EH70 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Geeignet für Hochspannungsnetze, Erdgaszündanlagen und Xenonblitzzündung.

K2200EH70 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 4 von 4 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
K2200EH70SIDAC 220V TO92 HOCHENERGIE-GEHÄUSERoHS1/1/1996NeinNein
K2200EH70APSIDAC 220V TO92 HOCHENERGIE-GEHÄUSERoHS1/1/1996NeinPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_K2200EH70APEnthältNein
K2200EH70RP2SIDAC 220V TO92 HOCHENERGIE-GEHÄUSERoHS1/1/1996NeinPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_K2200EH70RP2EnthältNein
K2200EH70RP3SIDAC 220V TO92 HOCHENERGIE-GEHÄUSERoHS1/1/1996NeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.