background-waves

L201E5RP

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |L401E5

L201E5RP

Sen Triac 1A 200V 5-5-5-5 mA TO92 | Baureihe: Low Power TRIAC bis zu 1200V
info
Die bidirektionale Halbleiterschalter-Baureihe mit 1 Ampere wurde für Wechselspannungsschalt- und Phasenanschnittsteuerungs-Anwendungen wie Motordrehzahl- und Temperatureinstellungssteuerungen, Lichtsteuerungen und statische Schaltrelais konzipiert.

Empfindliche Modelle gewährleisten die Verschlusssteuerung in den Quadranten I und IV, die für digitale Steuerungen benötigt wird.

Gewöhnliche Modelle arbeiten üblicherweise in den Quadranten I und III, ausgelöst durch Wechselstromleitungen.
EigentumWert
Durchlassstrom (ltrms) (A)
1
VDRM (V)
200
ITSM 60Hz (A)
20
TGT (μs)
3
Gate-Spannung ohne Auslösefunktion
0.2
DVDT bei 100 °C
20
IGTM
1
IDRM@VDRM 25°C (mA)
0.01
Typ
Sensitives Gate
IH (A)
10
di/dt @ 110°C (A/μs)
20
IGTQ4 MAX (mA)
5
PGM (W)
10
PGAV (W)
0.2
IGTQ2 MAX (mA)
5
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
1.6
IDRM@ VDRM 110 °C (mA)
0.1
IGTQ1 MAX (mA)
5
Nicht-periodische Überstromspitzen ITSM 50 Hz
16
IGTQ3 MAX (mA)
5
dvdt typisch
1
VTM (V)
1.6
Gate-Auslösespannung bei 25 °C
2
PCN
ESW490-20
  • RoHS-konform
  • Glaspassivierte Sperrschichten
  • Spannungspotenzial von bis zu 600 V
  • Stromstärken von bis zu 20 A

L201E5RP Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Perfekt geeignet für Heizungssteuerungen mit Niedrigstrom, Wasser- und Magnetventile.
  • Zu den typischen Anwendungen gehören AC-Halbleiterschaltungen, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte.
  • Empfindliche Triacs können mit Hilfe von Mikroprozessoren oder gängigen Optokopplern direkt betrieben werden.

L201E5RP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
L201E5RPSen Triac 1A 200V 5-5-5-5 mA TO92RoHS1/1/1996NeinJa

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.