QV8025LH5TP Anwendungen
- Hervorragender Wechselstromschalter für Anwendungen zur Heizungs-, Beleuchtungs- und Motordrehzahlsteuerung.
- Typische Anwendungen sind:
- Heizungssteuerung wie Kaffeemaschine, Durchlauferhitzer und Infrarotheizung.
- AC-Halbleiterrelais.
- Lichtdimmer einschließlich Glühlampen und LED-Beleuchtung.
- Motordrehzahlsteuerung in Küchengeräten, Elektrowerkzeugen, Haushaltsgeräten und leichten industriellen Anwendungen wie z. B. Kompressormotorsteuerungen.
- Wird bei hohen induktiven Lasten verwendet, die eine hohe Kommutierungsfähigkeit erfordern.
QV8025LH5TP – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QV8025LH5TP | 25A High Tj Leistungsmaschine TO-220 Iso | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.