Das EV-System besteht aus einem Stromwandler und einer Leiterplatte und bietet eine DC-Fehlererkennung von 6 mA während des Ladevorgangs im Modus 3 EV gemäß IEC62955. Dieses System ist so konzipiert, dass es in jeden standardmäßigen 4-poligen VI-FI-Schutzschalter integriert werden kann, um einen 4-poligen Typ RDC-PD zu erzeugen. Ein Standard-FI-Schutzschalter vom Typ A kann durch Integration des EV-Systems problemlos zu einem RDC-PD aufgerüstet werden.
Entspricht IEC62955
Geeignet für die Integration in 4-polige FI-Schutzschalter
Stromversorgung über zwei beliebige Pole
System bietet 6 mA DC-Fehlerstromerkennung
Upgrades der A-Typ-Leistung auf RDC-PD-Leistung, AC- und DC-Erkennung