background-waves

CON-3/24/50

Produktstatus| Veralteti

CON-3/24/50

3P 24V 50A SCHÜTZ | Baureihe: HCD
info
Die 3- & 4-poligen Schütze werden typischerweise in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Diese Schütze verwenden drei Drähte, um die Richtung des elektrischen Stroms zu steuern. Unsere Ingenieure und Qualitätsspezialisten bieten Dienstleistungen an, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen oder übertreffen – alle Produkte werden intern getestet und validiert. Wir verfügen über einen umfangreichen Lagerbestand, um Liefertermine einhalten zu können.
EigentumWert
Volllaststrom, induktiv (A)
50
Widerstandsfähigkeit bei Volllaststrom
65 A @ 600 V AC
Nennspannung der Spule (V)
24
Max. Eingangsspannung (V)
30
Schützform pro Stromkreis
3-polig NO
Montagemethode
Einbaumontage
Klemmenart
"Spule: Duale 0,25"" Schnellverbindungsöse oder #6-32 Schraube/0,25"" Schnellverbindungsöse; Stromversorgung: Dualer 0,25-Zoll-Schnellverbindungskabelschuh
Anzugstrom​​​​​​​
200 A @ 600 V AC
Rückfallspannung
6
Einzugsspannung (V)
18
Max. Schaltspannung (V)
24
Betriebstemperatur
-40 °C bis 65 °C
Maximaltemperatur (°F)
149
Verpackung
Box
Minimaltemperatur (°F)
-40
Isolationsspannung
2200
Sonderfunktion
Silber-Cadmiumoxid-Kontakte

CON-3/24/50 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
HCDY3XQ05CJ9993P 24V 50A SCHÜTZRoHSPb-FreeNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.