background-waves

CON-3/480/120

Produktstatus| Veralteti

CON-3/480/120

3P 480V 120A SCHÜTZ | Baureihe: HCD
info
Die 3- & 4-poligen Schütze werden typischerweise in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Diese Schütze verwenden drei Drähte, um die Richtung des elektrischen Stroms zu steuern. Unsere Ingenieure und Qualitätsspezialisten bieten Dienstleistungen an, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen oder übertreffen – alle Produkte werden intern getestet und validiert. Wir verfügen über einen umfangreichen Lagerbestand, um Liefertermine einhalten zu können.

CON-3/480/120 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
HCDY3XH12JS9993P 480V 120A SCHÜTZ

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.