background-waves

DCNLM200NB24

Produktstatus| Veralteti

DCNLM200NB24

DCNL 200A 48V NP NO 24V Spulenschütz | Baureihe: DCNLM
info

Das 48-V-Hochstrom-DC-Schützrelais der DCNLM-Baureihe verfügt über eine 200-A-Kontaktschaltfähigkeit mit einer 24-V-Spulenleistung, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, einschließlich der Verwendung in elektrischen Steuerungssystemen, Kommunikationsstromversorgungen, technischen Maschinen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV).

Diese Konfiguration des DCNLM-Hochstrom-Gleichstromschützes (DCNLM200NB24) mit nicht polarisierten 48-V-Hauptkontakten und einem Dual-Coil-Design, das die Belastung des elektrischen Systems reduziert.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
200
Nennstrom (Einschaltstrom) in Ampere
800 A 5 ms
Maximale DC-Spannung (V)
60
Schaltung
SPST-NR.
Eindringschutz
IP4X
Eingangsklemmen
M8-Schraube
Ausgangsklemmen
M8-Schraube
Kontakte
Kontakt mit Silberlegierung
Ruhestellung
Schließer (NO)
Hardware
Zwei M8-Stahlschrauben
Gehäuse
Metall
Montagemethode
SEITLICHE MONTAGE
Empfohlenes Drehmoment
9N.m~11N.m
Zulassung für Schock
DCNLM50NB DVP 50G, 6 ms
Zulassung für Vibration
1 ~ 50 Hz (freq.1 ~ 10 Hz, amp;. 25/f²; Frequenz 10~50Hz, ampl.250/f²)
Maximaltemperatur (°C)
70
Minimaltemperatur (°C)
-40
Maximaltemperatur (°F)
158
Minimaltemperatur (°F)
-40
Aux-Kontakte
Nein
Spulentyp
Dual
Zulassung für Feuchtigkeit
20 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Polarisiert
Nein
Spulenspannung
24
  • 200 A Dauerstromstärke für Hochstromkontaktschaltung
  • 800 A, 5 ms Einschaltvermögen
  • 24 V Spulenleistung
  • Das Design des Doppelspulenrelais reduziert den Stromverbrauch

DCNLM200NB24 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
DCNLM200NB24DCNL 200A 48V NP NO 24V Spulenschütz

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.