background-waves

Adapter und Buchsen

Littelfuse bietet eine Vielfalt an Relais-Zubehör an, einschließlich Abdeckungen, Montageadaptern und Buchsen für die Verwendung mit Relais-Produkten von Littelfuse. Diese Zubehörgruppe umfasst: 1. Die NDS-Serie ist eine 8-polige Oktalbuchse. 2. Die OT-Serie ist eine Oktal- oder Magnalbuchse (für Stecker). 3. Die P0500-Serie ist ein Adapter für die Oberflächen- oder DIN-Schienenmontage. 4. Die P1011 ist eine 8-polige Oktalbuchse für die Oberflächenmontage. 5. Die SD-Serie ist eine 12-polige rechteckige Oberflächenbuchse. Jede Baureihe bietet unterschiedliche Nennströme, Montagefunktionen und Schraub-/Schnappbefestigungen.

Adapter und Buchsenteile

FiltersFilter