background-waves

CIO-777-PR

PROFIBUS-CIO-MODUL FÜR DEN EINSATZ | Baureihe: CIO-777-PR
info
Das CIO-777-PR-Modul ist eine komfortable und kostengünstige Profibus-Schnittstelle, die in der Lage ist, Motoranlasser, Antriebe und andere Geräte diskret über ein Profibus-Netzwerk zu steuern und zu überwachen.
EigentumWert
Eingangsspannung (V)
12 - 24 Vac
Output Form
Schütze der Form A und Form C
Klemmenart
Drehmoment: 3 in-lbs; Draht: 12 - 20 AWG
Abmessungen
H 3,4 x B 1 x T 5,46 Zoll (86,4 x 25,4 x 127 mm)
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)
Kommunikationsschnittstelle
Profibus
Luftfeuchtigkeit
10 – 95 % nicht kondensierend gemäß IEC 68-2-3
Eingangsstrombereich (A)
Eingang: 0,15 (max.); Digitaler Eingang: 0,002 (typisch)
Maximale Eingangsleistung (W)
3.6
Ausgangs-Nennleistung (VA)
Pilotbetrieb: 480 VA bei 240 VAC B300; Allgemeine Ziele: 5 A bei 240 VAC
Montagemethode
DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage (mit zwei #8 Schrauben)
Max. Betriebstemperatur (°C)
70
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
158
Operating Temperature Min (°C)
-20
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-4
Maximale Lagertemperatur in Celsius
80
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
176
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40

CIO-777-PR – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
CIO-777-PRPROFIBUS-CIO-MODUL FÜR DEN EINSATZ

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.