background-waves

Stromwandler

Littelfuse bietet eine Vielzahl von Stromwandlern an, um Phasenströme, Fehlerströme und geringe Erdschlussströme zu erkennen, bevor sie ernsthafte Schäden verursachen. Die Installation eines unserer Stromwandler maximiert den Schutz der elektrischen Komponenten.
  • CT-Sekundärstromstärken von 50 mA bis 5 A
  • Innendurchmesser von 25,4 mm bis 210 mm
  • Typische Isolationsstufen von 600 V
  • Große Auswahl an Übersetzungen bis zu 800:1
  • Flusskonditionierer in mehreren Versionen verfügbar oder im Lieferumfang enthalten
  • Geringes Gewicht

Stromwandler-Teile

FiltersFilter

Stromwandler Anwendungen

A white charger with blue lighting indicating that it is charging
Kabellose Ladegeräte für Elektrofahrzeuge

Verlassen Sie sich darauf, dass Littelfuse zuverlässige Elektroniklösungen für jede Komponente eines drahtlosen Ladesystems für Elektroautos, Busse und Elektroautos liefert.

Abschnitt „Highlights“

  • Strommonitore
  • Fehlerstromrelais
  • Neutrale Erdungswiderstände