background-waves

Bezugsmasse-Module

Littelfuse liefert wichtige Produkte, um die Kundenbedürfnisse nach Schutz, sicherer Steuerung und Verteilung von elektrischer Energie in industriellen Anwendungen zu erfüllen. Zubehör für Schutz-Relais wie die Bezugsmassemodule von Littelfuse sind für den Anschluss von Gleichstrom-Fehlerstromüberwachungsgeräten an einen Gleichstrombus konzipiert. Diese Module tragen zum Schutz vor Erdschlüssen bei und minimieren elektrische Gefahren. Diese Produktzubehörgruppe umfasst sieben POWR-GARD-Bezugsmasse-Modul-Baureihen®, die an einen ungeerdeten Gleichstrombus mit Nennstromstärken von 24 bis 1000 V DC angeschlossen werden.

Teile von Bezugsmassemodulen

FiltersFilter