background-waves

SE-GRM500

Produktstatus| Aktivi

SE-GRM500

BEZUGSMASSE-MODUL 500 V | Baureihe: SE-GRM
info
Verbindet das SE-601-Relais mit einem unterirdischen 500 Vdc-Bus.
EigentumWert
Eingangsspannung (V)
500 V DC
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)

SE-GRM500 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SE-GRM500BEZUGSMASSE-MODUL 500 V

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.