background-waves

Hochspannungskupplungen

Littelfuse liefert wichtige Produkte, um die Kundenbedürfnisse nach Schutz, sicherer Steuerung und Verteilung von elektrischer Energie in industriellen Anwendungen zu erfüllen. Das Produktportfolio an Schutz-Relais von Littelfuse umfasst Zubehör, das dazu beiträgt, elektrische Gefahren, Geräteschäden und Erdschlüsse zu minimieren. Diese Produkt-Zubehörgruppe umfasst zwei Baureihen von Hochspannungskopplern, PGH-5000 und PGH-6000, die den Anschluss von 5-kV- bzw. 6-kV-Systemen an eine Schutz-Relaiseinheit zum Fehlerstromsschutz ermöglichen. Die Hochspannungskoppler der PGH-Gruppe werden für Systeme mit einer Spannung von mehr als 1,3 kV benötigt.