background-waves

Eingabemodule

Strom- und Temperatureingabemodule erfassen und teilen die von Schutz- und Steuerrelais verwendeten Informationen. Zusätzlich zu den Widerstandstemperaturfühlern (RTD) umfassen die Module Messschaltungen, die Stromunsymmetrie, Erdschlüsse, Überlastungen, Überstromereignisse, Überspannungsereignisse, Phasendifferenziale, Phasenverluste, Phasenumkehr, Unterstromereignisse und Unterspannungsereignisse erkennen. Jedes Eingangsmodul von Littelfuse kann ferngesteuert montiert werden, in gefährlichen Umgebungen verwendet und mit verschiedenen Relaistypen verbunden werden.
  • Wechselstrom-Eingangsspannungen von 65 V AC bis 265 V AC
  • DC-Eingangsspannungen von 18 V DC bis 32 V DC und 80 V DC bis 275 V DC
  • Fernüberwachung in einer Entfernung von bis zu 1,2 km von den zu überwachenden Geräten
  • Konform beschichtet
  • DIN-Schienen-, Tafel- und Oberflächenmontageversionen erhältlich
  • Versionen mit 3, 5 und 8 Kontakten erhältlich
  • 5 oder 10 Jahre Garantie

Eingabemodule Teile

FiltersFilter

Eingabemodule Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Motorschutz
  • Pumpenschutz
  • Spannungsüberwachungsgeräte