background-waves

Baureihe: PGT-0400

Endgehäuse
Produktstatus| Aktivi
info

Das PGT-0400 ist eine Fehlerstromrelais-Testeinheit, die Anlaufstärken des Stroms und die Verzögerungszeiten sowie die Koordinierung des Fehlerstromschutzes misst.

  • Einstellbarer Stromsollwert
  • Einstellbarer Sollwert für die Zeitdauer
  • Kleiner Formfaktor
  • Remote-Testeingang
  • Der Strombereich reicht von 0,5 bis 9,9 A
  • Der Dauerbereich reicht von 0,1 bis 9,9 s oder kontinuierlicher Ausgang
  • Leicht und kompakt für den mobilen Einsatz
  • Ermöglicht das Initiieren von Tests von einem anderen Standort aus

Baureihe: PGT-0400 – Ressourcen