background-waves

FPS-CTU-01-00

Produktstatus| Aktivi

FPS-CTU-01-00

FPS-Steuergerät | Baureihe: FPS
info

Das Einspeisungsschutz-Relais FPS bietet Überstrom-, Überspannungs- und Temperaturschutz für Einspeise-Anwendungen. Es bietet Unterbrecher- oder Schützsteuerung, Datenaufzeichnung und umfassende Messmöglichkeiten. Typischerweise wird das FPS bei Anwendungen in der Verarbeitung, in der Fertigung, in der Ölbranche, in der Chemieindustrie, im Bergbau, in der Forstwirtschaft und bei der Abwasser- und Abfallaufbereitung eingesetzt.

EigentumWert
Versorgungsspannung AC
65 - 265
Versorgungsspannung DC
80 - 275
Konfiguration der Relaiskontakte
3 Form A (N.O.); 2 Form C (N.O./N.C.)
Analoger Ausgangsstrom (mA)
4 - 20
Kommunikation
RS/TIA-485
IEEE-Gerätenummern
1 - 2 - 3 - 5 - 19 - 27 - 37 - 38 - 46 - 47 - 49 - 50 - 50G - 50N - 51 - 51G - 51N - 55 - 59 - 74 - 81 - 86 - 94
Funktion der Relaiskontakte
Ausfallsicher / Nicht ausfallsicher
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)
Analoge Eingänge
Eine 4-20 mA
Konform beschichtet
Norm
Digitale Eingänge
8
Frequenz (Hz)
50; 60; ASS
GF Auslösestufenbereich (%)
5 - 100 % des CT-Primär-Ratings
GF Auslösezeit(en)
0.0 - 100.0
Oberwellenfilterung
Standard (DFT)
Reset-Typ
Frontplattenschalter/Remote N.O. Kontakt
Temperatursensorkonfiguration
Bis zu 8 mit MPS-RTD
  • Achtzehn Schutzfunktionen zur Verlängerung der Lebensdauer von Transformatoren und Versorgungskabeln
  • Misst Strom, Spannung, Leistung, Temperatur und mehr
  • Abhängiger und unabhängiger Überstrom- und Fehlerstromschutz (einschließlich IEC- und IEEE-Kurven)
  • Unterbrecher- oder Schützsteuerung, integrierte OPEN- und CLOSE-Befehlstasten
  • Großes 80-Zeichen-Vakuumfluoreszenz-Display
  • Acht digitale Eingänge, fünf Relais-Ausgänge, je ein analoger Ein- und Ausgang
  • RTD-Modul kann aus der Distanz installiert werden (bis zu 1.200 m), um die Verkabelung zu vereinfachen
  • Für gefährliche Standorte nach CSA-Klasse 1 Zone 2 zertifizierte OPI- und RTD-Module
  • Standard-Kommunikation Modbus RTU und Allen-Bradley DF1 RS-485
  • Optionale Kommunikation Modbus TCP und Ethernet/IP, DeviceNet, PROFIBUS

FPS-CTU-01-00 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
FPS-CTU-01-00FPS-Steuergerät

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.