Das Relais der Serie EL731 funktioniert in Wechselstromsystemen mit Widerstandserdung und in geerdeten Gleichstromsystemen. Dieses Gerät ist ein mikroprozessorgesteuertes Wechselstrom-, Gleichstrom-empfindliches Fehlerstromrelais, das eine vollständige Abdeckung aller Frequenzen von 0-6,000 Hz bietet. Für den gesamten Frequenzbereich sind zwei Stromwandler erforderlich, oder ein Stromwandler kann ausschließlichfür die Erkennung von niedrigen oder hohen Frequenzen eingesetzt werden. Ein RTD/PTC-Temperatursensor-Eingang ermöglicht einen Übertemperaturschutz. EL731 bietet Messfunktionen, passwortgeschützte Alarm- und Auslösefunktionen und eine optionale Netzwerkkommunikation. Das EL731 bietet Unterniveau-Fehlerstromschutz für Drehzahlregler und DC-Stromkreise.
Computer-zu-Relais-Verbindung Verbinden Sie das EL731 mit dem Netzwerk mit Hilfe eines normalen Ethernet-Patch-Kabels. Es wird nicht empfohlen, das EL731 mit Hilfe eines gekreuzten Kabels direkt mit dem Computer, der IP-Config verwendet, zu verbinden. Ein typischer Router teilt allen verbundenen Computern, die DHCP nutzen, eine IP-Adresse zu. DHCP wird nicht von dem EL731 unterstützt. Bei der erstmaligen Einrichtung der EL731 wird empfohlen, nur eine EL731 mit dem Netzwerk zu verbinden, um Kommunikationsfehler zu vermeiden.
Einstellbare Auslösespanne (30-5,000 mA)
Frequenzbereich (0-90 Hz, 20-6.000 Hz)
32-stelliges OLED-Display
Lokale LED-Anzeige
CT-Schleifenüberwachung
Analogausgang (4-20 mA)
Justierbare Zeitverzögerung
Alarm- und Auslöseeinstellungen
Temperatursensor-Eingang
Ausgangskontakte
Die einstellbare Auslöseeinstellung bietet ein breites Spektrum an Schutz auf niedrigem Niveau und Systemkoordination
Arbeitet entweder im AC- oder DC-Modus oder in beidem. Verwenden Sie einzelne oder kombinierte Bereiche. Getrennte Messung
Erdschlussmessung, -einrichtung und -programmierung
Optische Auslösung, Alarm, CT-Verbindungsanzeige
Alarm, wenn der Stromwandler nicht angeschlossen ist
Stellen Sie eine Verbindung zu DCS her. Ermöglicht den Anschluss an ein optionales Messgerät (PGA-0520) oder ein Steuerungssystem
Einstellbare Auslöseverzögerung für schnellen Schutz und Systemkoordination
Erkennt eine Verschlechterung des Zustands, bevor eine Beschädigung auftritt
Antriebs- oder Motortemperaturschutz
Drei programmierbar: Betrieb von zwei Alarm- und einem Auslösestromkreis
EL731-Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
EL731 Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Widerstand geerdete AC-Systeme und DC geerdete Systeme
In diesem Katalog finden Sie Hochspannungs-Sicherungen, Überspannungsschutzlösungen, Schutz-Relais und Schalter, die für den Einsatz in Solar-Anwendungen optimiert sind.
Littelfuse Elektrische Produkte, Öl und Gas – Broschüre
Downloaden Sie diese Broschüre und erfahren Sie mehr über die elektrischen Produkte von Littelfuse für Anwendungen für die Gewinnung, das Pumpen, die Verarbeitung und die Lagerung von Öl und Gas.
Broschüre zu Potenzialen im Bereich der Lebensmittel- und Getränkebranche
Hier finden Sie industrielle Sicherungen und Relais, die zur Minimierung elektrischer Sicherheitsrisiken und zur Verbesserung der Produktivität in Lebensmittel- und Getränkebetrieben beitragen.
Hier finden Sie Sicherungen, mechanische Schalter und Lösungen für Fehlerstromschutzschalter, die Littelfuse speziell für Solar-Anwendungen entwickelt hat.
Hier finden Sie Produkte, die Ihnen helfen, Schäden und Ausfallzeiten durch Erdschlüsse in geerdeten und ungeerdeten Systemen zu begrenzen, einschließlich solcher mit Frequenzumrichterantrieb und Schleppkabeln.