background-waves

Baureihe: SE-601

SE-601 Baureihe – DC-Erdschlusswächter
Produktstatus| Aktivi
info

Der Monitor der Serie SE-601 ist ein mikroprozessorgesteuertes Erdschlussrelais für ungeerdete Gleichstromsysteme, von industriellen 24-V-Stromkreisen bis hin zu 1500-V-Gleichstrom-Solar- und Transportsystemen.​​​​​​​ Es bietet einen sensiblen Fehlerstromschutz, ohne die mit Fehlauslösungen verbundenen Probleme. Fehlerstrom wird unter Heranziehen eines Bezugsmasse-Moduls der SE-GRM-Baureihe gemessen, ein Widerstandsnetzwerk, das Fehlerströme auf 25 mA begrenzt. Das Ausgangsrelais kann im ausfallsicheren oder nicht ausfallsicheren Modus für Unterspannungs- oder Shunttrip-Anwendungen arbeiten.​​​​​​​ Das SE-601-Relais kann auf einer DIN-Schiene, auf der Oberfläche oder auf einer Tafel montiert werden.​​​​​​​

  • Einstellbare Auslösespanne (1-20 mA)
  • Justierbare Zeitverzögerung (50-2,5 ms)
  • Ausgangskontakte
  • Analogausgänge (0-5 V)
  • Nicht-flüchtiger Auslösespeicher​​​​​​​
  • Wählbare Kontaktbetriebsart​​​​​​​
  • Mikroprozessorbasiert
  • Zehn Einstellungen bieten ein breites Spektrum an Low-Level-Schutz
  • Einstellbare Auslöseverzögerung ermöglicht schnellen Schutz oder verzögerte Reaktion
  • Form-A- und Form-B-Ausgangskontakte für den Betrieb separater Anzeige- und Auslösestromkreise
  • Bietet Möglichkeiten zum Anschluss an ein Messgerät (PGA-0500) oder ein Steuerungssystem
  • Behält den Auslösezustand bei, wenn die Spannung ausgeschaltet ist, um die Fehlerbehebung zu vereinfachen
  • Wählbare ausfallsichere oder nicht ausfallsichere Betriebsmodi ermöglichen den Anschluss an Shunt- oder Unterspannungsschalterspulen
  • Keine Kalibrierung erforderlich – spart Wartungskosten

SE-601 Teile

FiltersFilter

SE-601 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Für ungeerdete Gleichstromsysteme im Bereich von 24-V-Gleichstrom-Steuerkreisen bis hin zu 1500-V-Gleichstrom-Solar- und Transportsystemen

Baureihe: SE-601 – Ressourcen

SE-601 Dazugehörige Produkte

Alternativen