background-waves

SE-701-0D

Produktstatus| Aktivi

SE-701-0D

ERDSCHLUSSWÄCHTER 24 VDC VERSORGUNG | Baureihe: SE-701
info

SE-701-0D ist ein Erdschlusswächter mit einer Versorgungsspannung von 12-24 V/DC und eignet sich hervorragend für Systeme mit hohem Oberwellengehalt.

EigentumWert
Versorgungsspannung DC
12 - 24
Konfiguration der Relaiskontakte
1 Form A (N.O.); 1 Form B (N.C.)
Analoge Ausgangsspannung (V)
0 bis 5 V
IEEE-Gerätenummern
50G - 50N - 51G - 51N
Funktion der Relaiskontakte
Ausfallsicher / Nicht ausfallsicher
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)
Automatisches manuelles Zurücksetzen
Verriegelung; Automatisches Zurücksetzen
Konform beschichtet
Wahlfrei
CT-Regelkreisüberwachung
Norm
Frequenz (Hz)
50; 60; ASS
GF Auslösestufenbereich (%)
1 - 99 % des CT-Primär-Ratings
GF Auslösezeit(en)
0.5 - 2.5
Oberwellenfilterung
Standard (DFT)
Reset-Typ
Frontplattenschalter/Remote N.O. Kontakt
Systemtyp
Fest geerdeter Wechselstrom; Widerstand geerdeter Wechselstrom
Testschaltfläche
Schalter auf der Vorderseite

SE-701-0D – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SE-701-0DERDSCHLUSSWÄCHTER 24 VDC VERSORGUNG

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.