Baureihe: 234-P
Der 234-P-PumpSaver® von Littelfuse bietet außergewöhnlichen Systemschutz

Das PumpSaver® Plus Modell 234-P schützt einphasige Pumpen vor Trockenlauf, Dead-Head, Rapid-Zyklus, klemmenden Laufrädern und Über-/Unterspannungsbedingungen. Zu den typischen Anwendungen gehören Wasserbrunnen in Wohngebäuden, gewerbliche Wasserbrunnen, Bewässerungsbrunnen, Golfplätze und andere Sprinklersysteme. Das Modell 234-P ist für die Montage in einem Grundfos-Schaltkasten™* konzipiert, um 1/3-3 PS-, 2- oder 3-Leiter-Pumpen mit 230 V zu schützen. Eine Infrarot-LED kommuniziert direkt mit einem tragbaren Diagnosegerät namens Informer (separat erhältlich).
Durch eine Kalibrierungseinstellung kann die 234-P auf Ihre spezifischen Pumpanwendungen kalibriert werden, wodurch die Möglichkeit von Fehlauslösungen oder Fehlauslösungen verringert wird. Eine einzigartige, auf Mikrocontrollern basierende Spannungs- und Strommessschaltung überwacht ständig die eingehende Leistung auf Schwankungen, Über- und Unterstrom. Wenn eine Anomalie wie z. B. ein Saugverlust erkannt wird, deaktiviert der 234-P sein Ausgangsrelais und schaltet den Pumpenmotor direkt ab. Der 234-P beginnt dann mit seinem vom Benutzer wählbaren Timer für die Wiederanlaufverzögerung (Dry-Well-Recovery). Wenn der Timer auf Null zählt oder der Strom unterbrochen und wieder angelegt wird, reaktiviert der 234-P sein Ausgangsrelais und schaltet die Pumpe wieder ein. Wenn Sie den Knopf für die Wiederanlaufverzögerung in der Reset-Position lassen, arbeitet der 234-P im manuellen Reset-Modus.
Der Informer zeigt Parameter wie Kalibrierpunkte, Auslösepunkte, Laufzeit und letzte Fehler an. Ein IR Kit-12 (12" Glasfaser-Kit) ermöglicht dem Informer den Zugriff auf diese Parameter, auch wenn das 234-P in einer Steuerbox eingeschlossen ist. Dies ist wertvoll für die Fehlersuche an der Pumpe, während sie läuft.
HINWEIS: Die PumpSaver-Modelle® verfügen über eine Empfindlichkeitseinstellung für den Trockenauslösepunkt. Nach der Kalibrierung können Sie die Empfindlichkeit für den Auslösepunkt zwischen Trockenfang und Totkopf von 70 % bis 90 % der Volllast einstellen. Dadurch kann das Gerät noch besser an unterschiedliche Pumpanwendungen angepasst werden. Wenn Sie eine sehr niedrig produzierende Vertiefung haben, erhöhen Sie die Empfindlichkeit näher an der 90%-Marke, oder wenn Sie eine sehr stark produzierende Vertiefung haben, verringern Sie die Empfindlichkeit um die 70%-Marke.
*Das Modell 234-P wird nicht für die Verwendung mit der Grundfos Deluxe-Steuerbox empfohlen.
- Proprietäre Mikrocontroller-basierte Schaltung
- Integrierte Empfindlichkeitseinstellung
- Einstellbare Wiederanlaufverzögerung
- Eingebaute IR-Kommunikationsverbindung
- LED-Anzeige
- Ständige Überwachung von Spannung und Strom schützt Pumpen vor Fehlerzuständen
- Ermöglicht es dem Benutzer, die Stromempfindlichkeit für den Auslösepunkt von 70 % bis 90 % der Volllast einzustellen
- Ermöglicht es dem Benutzer, die Verzögerung der Bohrlochwiederherstellungszeit nach dem Eintreten eines trockenen Bohrlochs auszuwählen oder die manuelle Rücksetzung zu wählen
- In Verbindung mit dem Informer kann der Benutzer gespeicherte Fehler und die Laufzeit anzeigen und auch Fehler in der Pumpe während des Betriebs beheben
- Bietet Status und Diagnose für die Fehlerbehebung
234-P-Teile
Filter
234-P Anwendungen
- Wasserbrunnen für Wohngebäude
- Gewerbliche Wasserbrunnen
- Bewässerungsbrunnen
- Golfplätze