background-waves

777-HVR-SP

1-PHASEN-ÜBERLASTRELAIS/ 380-48 | Baureihe: 77C
info

Das einphasige Relais 777-HVR-SP bietet Motorschutz mit einer Eingangsspannung von 340-480 V AC und einem Motor-Volllastamperebereich wie folgt: 2-25 A (Schleifenleiter erforderlich); 26-90 A (direkt); 80-800 A (externe Stromwandler erforderlich).

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
340 - 480 Vac
Output Form
SPDT – Form C
Klemmenart
Drehmoment: 7 in-lbs
Volllast-Amperebereich (A)
2 - 25 (Schleifenleiter erforderlich); 26 - 90 (direkt); 80 - 800 (externe Stromwandler erforderlich)
Abmessungen
H 3,05 x B 3,85 x T 5,05 Zoll (77,5 x 97,8 x 128,3 mm)
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)
Klasse der Überstromauslösung
5; J5; 10; J10; 15; J15; 20; J20; 30; J30; oder LIN (linear)
Überstromauslösepunkt
(20 - 100 A) ... MULT von 80 - 120% der CT-Primärspannung
Adresse
A01 bis A99
Stromgenauigkeit (%)
±3 % (<100 A direkt)
Fehlerstromgenauigkeit (%)
±15%
Luftfeuchtigkeit
10 – 95 % nicht kondensierend gemäß IEC 68-2-3
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50 / 60
Maximale Eingangsleistung (W)
10
Anzahl der Leiter oder CT-Verhältnis
1 - 10; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800
Ausgangs-Nennleistung (VA)
Pilotbetrieb: 470 VA bei 600 VAC B600; Allgemeine Ziele: 10 A bei 240 VAC
Verschmutzungsgrad
3
Schutzklasse
IP20 (fingersicher)
Schneller Zyklus-Timer(s)
0; 2 - 500 Sek.
Wiederholgenauigkeit (%)
Spannung: ±0,5 % der Nennspannung; Stromstärke: ±1% (<100 A direkt)
Neustart-Verzögerungsbereich
Alle Fehler außer Unterstrom: 2 - 500 m/s; Unterstrom: 2 - 500 m/s A (automatisch); # der Neustarts: 0; 1; 2; 3; 4; A (Automatisch)
Sensorlochgröße
Maximale Leitergröße: 0,65 Zoll (mit Isolierung)
Kurzschluss (kA)
100
Überspannungsschutz
IEC: 61000-4-5 Stufe 3 2 kV von Leitung zu Leiterplatte; Stufe 4 4 kV Leitung zu Erde
Timing-Genauigkeit (%)
±0,5 Sek.
Unterstrom-Auslöseverzögerung(en)
2 - 60 Sek.
Unterstrom-Auslösepunkt
0; 10 - 98 A ... MULT oder 40 - 100 % des CT-Primärwerts
Unterspannungsauslösespannung (%)
340 - HV-Einstellung
Spannungsgenauigkeit (%)
±1%
Montagemethode
Oberflächenmontage (4 – #8 Schrauben) oder DIN-Schienenmontage
Max. Betriebstemperatur (°C)
70
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
158
Operating Temperature Min (°C)
-20
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-4
Maximale Lagertemperatur in Celsius
80
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
176
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40

777-HVR-SP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
777-HVR-SP1-PHASEN-ÜBERLASTRELAIS/ 380-48

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.