background-waves

Baureihe: MP8000

Littelfuse MP8000-Relais bieten außergewöhnlichen Motorschutz
Produktstatus| Aktivi
info
Das Motorschutzrelais der Baureihe MP8000 ist für den Schutz von Drehstrom- oder Einphasenmotoren mit Betriebsspannungen von 90 bis 690 V AC ausgelegt (die Verwendung externer Spannungswandler kann den oberen Spannungsbereich über 690 V AC erweitern). Der MP8000 schützt jeden Motor, der 0,5-1,000 Ampere Volllast verbraucht (über 100 A sind externe Stromwandler erforderlich). Die MP8000-Baureihe bietet Rotorblockierschutz, Überlastschutz, Schutz vor zu hohen Temperaturen und Unwuchtschutz. Spannungsbasierte Schutzelemente sind Standard. Diese Relais enthalten inverse TOC-Elemente, die für den Überlastschutz geeignet sind, und sie bieten auch Überwachungsfunktionen. Durch die Kombination von Überlast, Spannung, Phasenverlust und -umkehrung, Spannungs- und Stromunsymmetrie, Leistungsüberwachung und Unterlast in einer einzigen Einheit ist der Schutz unübertroffen.
  • Bluetooth-Fähigkeit
  • Ethernet-Kommunikationsanschluss
  • 3 wählbare Neustart-Optionen
  • 4 programmierbare Verzögerungstimer
  • Programmierbarer Hilfsrelais-Ausgang
  • Flexibles Zurücksetzen
  • Fähigkeit zur Netzwerkkommunikation
  • Zugriff über iPhone oder Android-Smartphone
  • Fernüberwachung
  • Wählen Sie zwischen automatisch, halbautomatisch oder manuell, um die individuellen Anwendungsanforderungen bestmöglichst zu erfüllen
  • Programmieren Sie separate Verzögerungszeiten für das Einschalten, den Schnellzyklusschutz, das Abkühlen des Motors und den Neustart bei Unterlast
  • Kann vom C-Ausgang auf Fehlerstrom, Auslöseanzeige oder Netzwerksteuerung programmiert werden
  • Das Zurücksetzen kann über einen Druckknopf auf dem Bedienfeld oder ferngesteuert über das Netzwerk erfolgen
  • Kompatibel mit Ethernet, Modbus, TCP/IP und Ethernet/IP

MP8000-Teile

FiltersFilter

MP8000 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Fördersysteme
  • HVAC-Geräte
  • Sägen und Schleifmaschinen
  • Lüftermotoren
  • Nahezu jede Pumpanwendung

Baureihe: MP8000 Ressourcen

MP8000 Support

Häufig gestellte Fragen

Was kann ich mit dem MP8000 schützen?

Der MP8000 verfügt über einen großen Spannungs- und Strombereich und arbeitet mit 50/60 Hz, um nahezu jeden Motor oder jede Pumpe zu schützen. Es kann auch zur Nachrüstung älterer, rein strombasierter elektronischer Überlastungen verwendet werden.

Brauche ich externe Stromwandler für die Strommessung?

Für weniger als 100 A können Leiter durch die eingebauten Stromwandler des MP8000 geführt werden. Für Anwendungen über 100 A sind externe Stromwandler erforderlich.

Kann der MP8000 ohne die Spannungsschutzfunktionen verwendet werden?

Ja, der MP8000 kann in den Nur-Strom-Modus versetzt werden, wodurch die spannungsbasierten Schutzfunktionen deaktiviert werden. Littelfuse empfiehlt jedoch dringend, die spannungsbasierten Schutzfunktionen zu nutzen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, insbesondere vor der Inbetriebnahme des Motors. Der Nur-Strom-Modus ist für Nachrüstanwendungen bei Spannungen über 690 V AC vorgesehen.