SB5000 Teile
SB5000 Anwendungen
- Für Anwendungen, bei denen Menschen, elektrische Geräte und Wasser in Kontakt kommen
- Abwasseranlagen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Großküchen
- Vergnügungsparks
Baureihe: SB5000 – Ressourcen
So schützen Sie Ihre Anlage mit dem industriellen Shock-Block von Littelfuse
GFCIs für Gewerbe und Industriell
SB5000 Support
Häufig gestellte Fragen
Was ist UL 943C und worin besteht der Unterschied zu UL 943?
UL-Standard 943 bezieht sich auf ein- und dreiphasige Fehlerstromschutzschalter (GFCI) der Klasse A für Personenschutz zum Einsatz in geerdeten Nullsystemen in Übereinstimmung mit dem National Electrical Code (NEC®), ANSI/NFPA 70, und dem Canadian Electrical Code, C22.1 (CEC). Diese Geräte sind für den Einsatz in Wechselstromkreisen (AC) vorgesehen
Welche verschiedenen UL-GFCI-Klassen gibt es?
Klasse A - Ein GFCI, der den Stromkreis unterbricht, wenn der Fehlerstrom 6 mA oder mehr beträgt, aber nicht, wenn der Fehlerstrom 4 mA oder weniger beträgt; Er ist für den Einsatz in Stromkreisen vorgesehen, bei denen die verkettete Spannung 240 V oder weniger beträgt. Klasse B – EIN GFCI, der den Stromkreis unterbricht, wenn der Fehlerstrom 20 mA übersteigt. Nur verwendet mit
Was macht der Shock Block?
Der Shock Block erkennt Leckstrom und unterbricht den Stromkreis, wodurch das Schockpotenzial erheblich reduziert oder eliminiert wird. Ein wichtiger Bestandteil der oben erwähnten zusätzlichen Sicherheitsmerkmale ist, dass der Shock Block auch die Kontinuität der Erdungsleitung vom Gerät zur Last überwacht. Wenn der Draht gebrochen ist oder sich lockert, löst der Shock Block einen Alarm aus und