GFCI und SPGFCI für kommerzielle und industrielle Anwendungen
Lesen Sie Expertenantworten auf Fragen zur UL-Konformität, zu GFCI-Klassen und zu den Unterschieden zwischen Littelfuse SB6100 GFCI und SB6100 EGFPD.

| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB5032-213-0 | 304 SS C2D2 SHOCK BLOCK EGFPD 480V 32A | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.