background-waves

SB5060-203-0

Produktstatus| Aktivi

SB5060-203-0

304 SS C2D2 SHOCK BLOCK SPGFCI 480V 60A | Baureihe: SB5000
info
EigentumWert
Konform beschichtet
Norm
Frequenz (Hz)
60
GF Auslösestufe A
20 (fest)
NEMA-Einstufung
NEMA 4X, IP69K
Konfiguration der Relaiskontakte
Einer normalerweise geöffnet
Funktion der Relaiskontakte
Folgt Schütz
Systemtyp
Geerdet
Versorgungsspannung AC
600
GF Auslösezeit(en)
Inverse Auslösekurve

SB5060-203-0 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SB5060-203-0304 SS C2D2 SHOCK BLOCK SPGFCI 480V 60A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.