background-waves

SB6100-310-0

Produktstatus| Veralteti

SB6100-310-0

Shock Block 600 V EGFPD Open-Chassis | Baureihe: SB6100
info

SB6100-310-0 ist ein industrieller Schockblock® mit einer Versorgungsspannung von 600 und Auslösepegeln (mA) bei 6, 10-100 in Schritten von 10 (wählbar).

EigentumWert
Konform beschichtet
Norm
Abmessungen
H 17,9 x B 13,4 x T 6,8 Zoll (455 x 340,7 x 174,9 mm)
Frequenz (Hz)
60
GF Auslösestufe A
6~ 10-100 in 10er-Schritten
Konfiguration der Relaiskontakte
Ein Wechsler A (N.O.)
Funktion der Relaiskontakte
Ausfallsicher
Systemtyp
Geerdet
Versorgungsspannung AC
600
Voller Laststrom
100

SB6100-310-0 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SB6100-310-0Shock Block 600 V EGFPD Open-Chassis

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.