background-waves

Shock Block GFCI Verleih-Produkte

Littelfuse Shock Block® GFCI Produkte und Mietlösungen für zuverlässige elektrische Sicherheit wurden entwickelt, um Mitarbeiter und Geräte in Industrie- und Unterhaltungsumgebungen vor elektrischen Schlägen zu schützen. Unsere Shock Block-Mietprodukte, einschließlich der Baureihen LB100 und SB100B, bieten tragbaren, UL-gelisteten GFCI-Schutz mit maximaler Haltbarkeit und Sicherheit. Diese Einheiten sind ideal für Außenaufnahmen und nasse Orte und schützen Darsteller, Crew und Ausrüstung. Der LB100 zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion für anspruchsvolle Bedingungen aus, während der SB100B die UL 943 Klasse A GFCI Normen für Personenschutz erfüllt.
  • Shock-Block-Technologie®
  • Tragbar
  • Maximaler Schutz für Produktionsteams
  • Nützlich in nassen Umgebungen

Shock-Block-Verleih von Produkten Teilen

FiltersFilter

Ressourcen für den Verleih von Shock Block-Produkten

Shock Block Rental Produkte Informationszentrum

Unsere Hochstrom-Verleih-Fehlerstromschutzschalter für Filmproduktionen und Schauspieler bieten ultimativen Schutz von Menschen und Anlagen, die in gefährlichen Umgebungen arbeiten, in denen Strom und Wasser miteinander in Kontakt kommen können. Der Shock-Block Erdschlussschutz ist seit Jahren für seine preisgekrönte Technologie bekannt.

Der Verleih Shock Block GFCI wurde für die Film- und Fernsehindustrie entwickelt. Der tragbare Shock-Block wurde mit 1999 Oscars® für wissenschaftliche und technische Errungenschaften ausgezeichnet und wurde entwickelt, um Schauspieler, Filmteams und Geräte an Sets zu schützen, an denen Wasser oder Feuchtigkeit elektrische Gefahren verursachen können.

Der Shock-Block ist für 100 A Anwendungen bei 50-132 V und 200-240 V einphasig erhältlich. Der Littelfuse Shock Block GFCI Lunchbox für den Verleih ist auch für die Stromverteilung erhältlich.

Konzipiert für Dreharbeiten im Freien und im Regen ermöglicht der Shock-Block-Verleih die steckbare Reiheninstallation von elektrischen Hochstromgeräten. Ausgestattet mit einem Auslösepegel von 6 mA und einer inversegenauen Ansprechzeit gemäß UL 943 Klasse A bieten diese Produkte ein Höchstmaß an Schutz von Personen und Geräten ohne kostspielige und lästige Auslösungen.

If you are looking for UL 943C Class C and Class D GFCI protection for your industrial facility, visit our Industrial Shock-Block™ SB6100 series page.

Unsere Oscar-prämierte Technologie wurde bereits in den folgenden wichtigen Programmen eingesetzt:

  • Big Time Rush
  • My Superhero Family
  • Make It or Break It
  • Der Ruf der Wale
  • Bones – Die Knochenjägerin
  • Teen Wolf
  • Men in Black 3
  • Fiona's Tale (The Amazing Spider-Man)
  • Community
  • True Blood
  • Mr. Sunshine
  • Grey’s Anatomy
  • Cougar Town
  • Wipeout
  • NCIS: Los Angeles
  • Heatwave
  • CSI: Miami
  • X-Men
  • Loch in der Wand

Um einen Shock-Block für Ihre Produktion zu mieten, kontaktieren Sie bitte das Shock-Block Leasing-Büro, um weitere Informationen zu erhalten.

Littelfuse Shock-Block Vertriebs- und Leasingbüro
13400 Saticoy Street, Unit 7
North Hollywood, CA 91605
Telefon: +1-818-764-7585
Fax: 818-764-7588
E-Mail: edavidian@littelfuse.com