Schleppkabelschutzrelais helfen, Erdschlüsse und Schäden durch gefährliche Spannungen zu vermeiden. Die Relais überwachen auch kontinuierlich die Integrität der Erdleiter. Die verschiedenen Versionen von Littelfuse wurden speziell für den Einsatz mit Geräten für den Untertagebau oder mit feststehenden Kränen oder mobilen Förderbändern entwickelt.
Wechselstromversorgungsspannungen von 120 V AC und 240 V AC
Betrieb zwischen 50 Hz und 60 Hz
Versorgungsspannung für Gleichstrom von 24/48 V DC oder 120/240 V DC
Einstellbare Auslösestrom-Einstellungen von 500 mA bis 12,5 A
Einstellbare Auslöseverzögerung zwischen 100 ms und 2,5 s
Erfüllen CSA-Normen
UL-anerkannt und UL-gelistet
Erhältlich mit Schließer- (Form A), Öffner- (Form B) oder Kombinationskontakten (Form C)
Stromkreise für ausfallsichere Erdungsprüfung
Konforme Beschichtungen schützen interne Schaltkreise vor Korrosion
Schleppkabelschutzteile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Schleppkabelschutz Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Marine-Kräne
Mobile Förderbänder
Stromkabel von Schiff zu Land
Unterwassermotoren
Ausrüstung für den Tagebau und Untertagebau
Schleppkabelschutz Ressourcen
Portfolio industrieller Produkte
Erfahren Sie mehr über unsere Sicherungen und Sicherungshalter, Schutz-Relais, elektronischen Steuerungen, Überspannungsschutzkomponenten, Hilfsschalter und Temperatursensoren.
Unser umfassender Auswahlleitfaden für industrielle Produkte umfasst mehr als 225+ Relais-Produktreihen. Farbcodiert und nach Produktkategorien geordnet,