Verwenden Sie Littelfuse-Wechselstromrelais, um elektrische Lasten zu optimieren, indem Sie die Laufzeit von zwei oder mehr Elektromotoren angleichen. Diese Relais werden häufig verwendet, um den Stromfluss zu aktiven Pumpen und Kompressoren zu steuern und auszugleichen. Auf diese Weise wird ein Geräteausfall verhindert und die Lebensdauer der Geräte maximiert.
Eingangswechselspannungen von 24 V AC oder 240 V AC
Eingangsgleichspannungen von 24 V DC oder 110 V DC
Programmierbare Verzögerungen von 1 s bis 10 s
Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis +85 °C
Mikrocontroller-basierter Betrieb
Kompaktes Design
Erhältlich mit SPDT-Ausgangsschaltung oder Schließerkontakten (Form A)
Gekapselt, um interne Stromkreise vor Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen
Wechselrelais-Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Wechselrelais Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Wechselstrommotoren
Kompressoren
Gleichstrommotoren
Pumpen
Wechselrelais Ressourcen
Auswahlleitfaden für industrielle Produkte
Unser umfassender Auswahlleitfaden für industrielle Produkte umfasst mehr als 225+ Relais-Produktreihen. Farbcodiert und nach Produktkategorien geordnet,