Der ALT-S wird in einzelnen Anwendungen mit hohem Schwimmergehalt verwendet. Wenn sich der Schwimmerschalter öffnet, ändert das Wechselrelais seinen Zustand und zwingt die andere Pumpe zum Einschalten, wenn sich der Schwimmer das nächste Mal schließt. Alle ALT-Relais verfügen über eine integrierte Entprellungsfunktion, die verhindert, dass das Relais seinen Zustand ändert, wenn der Schalter oder Schwimmerkontakt kurzzeitig springt.
Das ALT-X verfügt über ein internes Cross-Relais und wird in Dual-High-Level-Gleiteranwendungen eingesetzt. Diese Schwimmer werden allgemein als Blei- und Verzögerungsschwimmer bezeichnet.
Die Pumpen wechseln sich wie bei der ALT-S-Version ab, aber die Konfiguration des vernetzten Relais ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb beider Pumpen, wenn sowohl der Vor- als auch der Nachlaufschwimmer geschlossen sind. Diese Relais sind auch mit einem eingebauten Schalter (SW-Option) erhältlich, mit dem eine der Pumpen jedes Mal, wenn der Schwimmerschalter geschlossen wird, manuell zum Laufen gezwungen wird. Dies ist hilfreich, wenn eine Pumpe zu Reparatur- oder Testzwecken ausgebaut wurde. Im Fall des ALT-X-SW zwingt der Schalter im Wesentlichen eine Pumpe dazu, die führende Pumpe zu sein, während die zweite Pumpe immer noch laufen kann, wenn beide Schwimmer geschlossen sind.
Muss die OT08PC-Buchse für die UL-Zulassung verwenden!
- Zeitverzögerung bei der Entprellung
- Erzwingt den Betrieb der Hauptpumpe, wenn eine Pumpe zur Reparatur oder Prüfung entfernt wird (bei ausgewählten Modellen)
- Erzwingt den Betrieb der Hauptpumpe, wenn eine Pumpe zur Reparatur oder Prüfung entfernt wird (bei ausgewählten Modellen)
- Verhindert störende Auslösevorgänge durch Wellen oder Spritzer im Tank
- Erzwingt den Betrieb der Hauptpumpe, wenn eine Pumpe zur Reparatur oder Prüfung entfernt wird (bei ausgewählten Modellen)