Die einphasigen Wechselstromsensoren der ECS-Baureihe sind universelle Überstrom- oder Unterstromsensoren. Ihre eingebauten Ringkernsensoren machen die Installation eines eigenständigen Stromwandlers überflüssig. Enthält integrierte Einstellungen für Stromerfassungsmodus, Auslösepunkt und Auslöseverzögerung. Erkennt Über- oder Unterstromereignisse wie blockierten Rotor, Lastverlust, eine offene Heizungs- oder Lampenlast oder weist nach, dass ein Betrieb stattfindet oder beendet ist.
Funktionsweise
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss jederzeit Eingangsspannung vorhanden sein. Wenn während der Auslöseverzögerung ein Fehler erkannt wird, wird das Ausgangsrelais elektrisch geladen. Wenn der Strom in den normalen Betriebszustand oder auf Null zurückkehrt, werden der Ausgang und die Verzögerung zurückgesetzt. Wenn ein Fehler erkannt und behoben wird, bevor die Auslöseverzögerung abgeschlossen ist, schaltet sich das Relais nicht ein und die Auslöseverzögerung wird auf Null zurückgesetzt.