background-waves

ECSH41AC

STROMSENSOR | Baureihe: ECS
info
Die einphasigen Wechselstromsensoren der ECS-Baureihe sind universelle Überstrom- oder Unterstromsensoren. Ihre eingebauten Ringkernsensoren machen die Installation eines eigenständigen Stromwandlers überflüssig. Enthält integrierte Einstellungen für Stromerfassungsmodus, Auslösepunkt und Auslöseverzögerung. Erkennt Über- oder Unterstromereignisse wie blockierten Rotor, Lastverlust, eine offene Heizungs- oder Lampenlast oder weist nach, dass ein Betrieb stattfindet oder beendet ist.


Funktionsweise
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss jederzeit Eingangsspannung vorhanden sein. Wenn während der Auslöseverzögerung ein Fehler erkannt wird, wird das Ausgangsrelais elektrisch geladen. Wenn der Strom in den normalen Betriebszustand oder auf Null zurückkehrt, werden der Ausgang und die Verzögerung zurückgesetzt. Wenn ein Fehler erkannt und behoben wird, bevor die Auslöseverzögerung abgeschlossen ist, schaltet sich das Relais nicht ein und die Auslöseverzögerung wird auf Null zurückgesetzt.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
120 VAC
Output Form
Isolierter SPDT
Klemmenart
0,25 Zoll (6,35 mm) Schnellanschlussklemmen (5)
Abmessungen
H 3,5 x B 2,5 x T 1,75 Zoll (88,9 x 63,5 x 44,5 mm)
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)
Luftfeuchtigkeit
95 % nicht kondensierend
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50 / 60
Eingangstoleranz (%)
-20 - 10%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
Ausgangs-Nennleistung (VA)
10 A resistiv @ 240 Vac; 1/4 PS @ 125 Vac; 1/2 PS @ 250 VAC
Ausgabeart
Elektromechanisches Relais
Reaktionszeit (ms)
≤75 ms
Sensorfrequenz (Hz)
45/500
Sensor-Modus
Über- oder Unterstrom; Schalter am Gerät wählbar oder werkseitig fest
Vom Sensor überwachter Strombereich
Maximum: Steady - 50A Umdrehungen; Einschaltstrom – 300 A Windungen für 10 s
Sensortoleranz
Garantierte Reichweite
Sensortyp
Toroid; Durchsteckverdrahtung
Auslöseverzögerungstyp
Analog
Auslöseverzögerungsbereich
0,150 - 7 s einstellbar
Auslöseverzögerungserkennung beim Start (en)
Werkseitig fixiert 0 - 6 s: +40%; -0%
Auslöseverzögerung vs. Temperatur
±15%
Auslösepunkt-Hysterese (%)
±5%
Bereich der Auslösepunkte
2 - 20 einstellbar
Auslösepunkt vs. Temperatur
≅±5%
Art der Erkennung
Peak-Erkennung
Isolationsspannung
≥2500 VRMS Eingang-zu-Ausgang
Montagemethode
Oberflächenmontage mit zwei #6 (M3,5 x 0,6) Schrauben
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
140
Operating Temperature Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40

ECSH41AC – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
ECSH41ACSTROMSENSOR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.