background-waves

ECSW4MACT

FENSTER-STROMSENSOR | Baureihe: ECSW
info
Die ECSW-Baureihe der einphasigen AC-Fenster-Stromsensoren umfasst einstellbare Überstrom- und Unterstromauslösepunkte. Erkennt blockierten Rotor, Blockierung, Lastverlust, offene Heizungs- oder Lampenlast, gerissenen Riemen oder Saugverlust. LEDs helfen bei der Einstellung des Auslösepunkts und bieten eine Fehleranzeige. Der eingebaute Ringkernsensor macht einen externen Stromwandler überflüssig. Der Ausgang kann im Fehlerfall elektrisch gesperrt oder automatisch zurückgesetzt werden. Fernrückstellung eines gesperrten Ausgangs durch Entfernen der Eingangsspannung. Das Gerät verfügt über einen Schalter, eine wählbare Nullstromerkennung und einen normal spannungslosen oder spannungsgeladenen Ausgangsbetrieb. Zeitverzögerungen sind enthalten, um den Betrieb zu verbessern und Fehlauslösungen zu vermeiden.

Einzelheiten zur Bedienung finden Sie im Datenblatt.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
120 VAC
Output Form
Isolierter SPDT
Zeitverzögerungsbereich (s)
0,15 - 7 s einstellbar
Klemmenart
0,197 Zoll (5 mm) Klemmleisten für bis zu #12 (3,2 mm²) AWG-Draht
Abmessungen
H 3,5 x B 2,5 x T 1,75 Zoll (88,9 x 63,5 x 44,5 mm)
Gewicht (kg)
0 Kg (Kilogramm)
Luftfeuchtigkeit
95 % nicht kondensierend
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50 / 60
Eingangstoleranz (%)
-20% - 10%
Isolationswiderstand (Ω)
≥100
Ausgangs-Nennleistung (VA)
10 A resistiv @ 240 Vac; 1/4 PS @ 125 Vac; 1/2 PS @ 250 VAC
Ausgabeart
Elektromechanisches Relais
Reaktionszeit (ms)
≤75 ms
Sensorfrequenz (Hz)
45/500
Sensor-Modus
Über- und Unterstromauslösepunkte (Fensterstromerfassung)
Vom Sensor überwachter Strombereich
Stetig - 50 A Umdrehungen; Einschaltstrom – 300 A Windungen für 10 s
Sensortoleranz
Garantierte Reichweite
Sensortyp
Toroid; Durchsteckverdrahtung für bis zu #4 AWG (21,1 mm²) THHN-Draht
Überspannungsschutz
IEEE C62.41-1991 Stufe A
Zeitverzögerungstoleranz (%)
Garantierte Reichweite
Auslöseverzögerungserkennung beim Start (en)
Behoben: 0,1 - 6 s in 1 s-Schritten
Bereich der Auslösepunkte
2 - 20 einstellbar
Art der Erkennung
Peak-Erkennung
Unterstrom-Auslösepunkt
<250 mA Windungen typisch
Isolationsspannung
≥2500 VRMS Eingang-zu-Ausgang
Montagemethode
Oberflächenmontage mit zwei #6 (M3,5 x 0,6) Schrauben
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
140
Operating Temperature Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-40
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-40

ECSW4MACT – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
ECSW4MACTFENSTER-STROMSENSOR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.