background-waves

Baureihe: LSR_XXX

Lastsensor
Produktstatus| Aktivi
info
Die LSR-XXX-Lastsensoren verwenden Strompegel, um Vorschubgeschwindigkeiten, Werkzeugverschleiß, Primärverlust an Pumpen, Mischerviskosität und alle Arten von Über- und Unterlastbedingungen zu bestimmen. Sie können auch zur Bereitstellung von Pumpenmotoren, Kühlern und anderen Maschinen verwendet werden. Diese Geräte kombinieren einen Stromwandler (CT) mit Form C (SPDT)-Relaiskontakten, um Alarmstromkreise, Schütze oder andere ohmsche oder induktive Lasten zu schalten. Eine einfache Schraubendrehereinstellung kalibriert den Sensor für alle einphasigen oder 3-phasigen Anwendungen bis zu 100 PS.
  • Kann den Strom von Motoren bis zu 100 PS überwachen
  • Feineinstellung mit 20-Gang-Poti
  • Status-LEDs

LSR_XXX Teile

FiltersFilter

Baureihe: LSR_XXX – Ressourcen