background-waves

Blinkrelais

Littelfuse bietet Steuerungslösungen für Navigationsbeleuchtung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter Kommunikationstürme, Schornsteine, Kühltürme, hohe Gebäude, Brücken und Hochspannungsmasten. Diese Produktgruppe umfasst sechs Baureihen von Blinkrelais, die für die Steuerung induktiver, glühender oder ohmschiger Lasten ausgelegt sind. Sie verfügen über Solid-State- und Relais-Ausgangssteuerungen mit festen und einstellbaren Blitzraten. Die Blinkrelais und Lampenmonitore von Littelfuse haben ihre Zuverlässigkeit im Laufe der Jahre in verschiedenen Branchen unter Beweis gestellt. Sehen Sie sich die Auswahl an Blinkrelais von Littelfuse an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
  • Wechselstrom Eingangsspannungstoleranzen von 24 V AC bis 240 V AC
  • Gleichstrom-Eingangsspannungstoleranzen von 12 V DC bis 120 V DC
  • Stationäre Ausgangslastwerte von 250 mA bis 3 A
  • Ein-Aus-Verhältnis von 50:50
  • Betrieb bei Temperaturen von 40 °C bis +85 °C
  • Feste oder wählbare Blitzraten
  • Halbleiterschaltungen

Blinkrelais-Teile

FiltersFilter

Blinkrelais Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Brücken
  • Funktürme
  • Kühltürme
  • Schornsteine
  • Hohe Gebäude
  • Hochspannungsmasten