Sequenzierungs-Steuerelemente

Littelfuse bietet Kontrollsysteme für Navigationsbeleuchtung, die in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt werden, wie beispielsweise für Kommunikationstürme, Schornsteine, Kühltürme, Hochhäuser, Brücken und Wirtschaftstürme. Diese Produktgruppe umfasst Ablaufsteuerungen, die in der SC-Serie erhältlich sind. Diese Baureihe umfasst Halbleiterkomponenten mit 3- oder 4-Kanal-Optionen, die für sequenzielles Dreikreis-Blinken von Glühlampenladungen mit gleichen Zeitverzögerungen für jede Last ausgelegt sind. Detaillierte Spezifikationen für die SC-Baureihe von Littelfuse finden Sie auf dem Datenblatt.
- Solid-State-Komponenten
- Vollständig gekapselte Schaltung
- Keine beweglichen Teile, die im Laufe der Zeit Lichtbögen verursachen oder verschleißen können
- Die Kapselung schützt vor Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit