background-waves

Turm- und Hindernisbeleuchtungssteuerungen

Turm- und Hindernisbeleuchtungs-Steuerrelais von Littelfuse überwachen aus der Ferne den Betrieb eines oder mehrerer Leuchtfeuer. Erkennen Relais Stromabfälle, die auf einer Lampen-Fehlfunktion hinweisen, leuchten LED-Anzeigen, um dem Bediener auf die Notwendigkeit einer Wartung aufmerksam zu machen. Eine Zeitverzögerung minimiert Fehlalarme. Wir bieten Relais für den Einsatz mit Dauer- oder Blinkleuchten an.
  • AC-Eingangsspannungen von 120 V AC oder 230 V AC
  • Ausgangslasten bis zu 5 kW bei 230 V AC
  • Feste Auslöseverzögerungen bis zu 10 s
  • Betrieb bei Temperaturen bis +65 °C
  • FAA- und FCC-konforme Versionen verfügbar
  • Erhältlich mit gekapselter Schaltung
  • Erhältlich mit SPDT-Ausgangsschaltung oder Schließerkontakten (Form A)

Teile für Turm- und Hindernisbeleuchtungssteuerungen

FiltersFilter

Turm- und Hindernisbeleuchtungssteuerungen Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Brücken
  • Funktürme
  • Kühltürme
  • Schornsteine
  • Hohe Gebäude
  • Hochspannungsmasten