background-waves

PCR11

FOTOELEKTRISCHE STEUERUNG | Baureihe: PCR (PCR)
info
Die PCR-Serie der Fotosteuerung ist eine Kombination aus präziser elektronischer Schaltung, elektromechanischem Ausgang und einem einzigartigen geformten Kunststoffgehäuse. Jede Einheit wurde entwickelt und gebaut, um die Anforderungen der strengsten Anforderungen der Turm- und Hindernisbeleuchtungssteuerung zu erfüllen, und ist werkseitig kalibriert, um die FAA- und FCC-Spezifikationen zu erfüllen. Die Elektronik-Schaltung, das Ausgangsschütz und der Klemmenblock befinden sich im vorderen Kunststoffgehäuse. Die in die Unterkante des Gehäuses eingegossene Kantenstütze ermöglicht die einfache Verdrahtung neuer und bestehender Installationen. Erhältlich mit oder ohne Verteilerkasten aus Aluminiumguss.


Funktionsweise
Wenn die erfasste Lichtmenge unter den Betätigungspegel für die Aktivierung fällt, schaltet sich das Ausgangsrelais ein. Umgekehrt schaltet sich das Ausgangsrelais ab, wenn der Betrag über den Betätigungspegel für die Entstromung steigt.

EigentumWert
Eingangsspannung (V)
120 V AC
Output Form
Zwei SPST NO 20A-Kontakte; 1 PS @ 120 VAC 2.5 PS @ 240 VAC
Abmessungen
6,28 Zoll (H) x 5 Zoll (B) (159,5 x 127 mm)
Anzeige
LED zeigt an, dass Strom angelegt wird
Eingangs-AC-Netzfrequenz (Hz)
50/60
Eingangstoleranz (%)
-20% - 10%
Lichtbetätigungsstufen
Elektrisch geladen: ≤35fc; Stromlos: ≥60fc
Montagemethode
Fotosteuerung mit Aluminiumbox; ABS-Kunststoffgehäuse mit Dichtung. Mehrere Ausbrechungslöcher zur optionalen Montage an Crouse Hinds- oder Hughey and Phillips Aluminiumguss-Schaltkästen.
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Maximale Betriebstemperatur in Fahrenheit
140
Operating Temperature Min (°C)
-40
Minimale Betriebstemperatur Fahrenheit
-40
Maximale Lagertemperatur in Celsius
85
Maximale Lagertemperatur in Fahrenheit
185
Minimale Lagertemperatur in Celsius
-55
Minimale Lagertemperatur Fahrenheit
-67
Klemmenart
Schraubklemmen für bis zu #8 AWG (M4 x 0,7) Draht

PCR11 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
PCR11FOTOELEKTRISCHE STEUERUNG

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.