Die SCR-Baureihe umfasst Turm- und Hindernisbeleuchtungssteuerungen, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. SCR430T und SCR630T sind universelle Lampenalarmrelais, die den Ausfall von blinkenden oder konstanten Glühlampen oder stabilen Seitenleuchten erkennen. Das SCR9L ist ein universelles Lampenalarmrelais, das den Ausfall von blinkenden oder konstanten LED-Rundleuchten oder Hindernislampen erkennt. Die SCR490D-Baureihe dient der Fernüberwachung von konstant brennenden Glühbirnenmarkierern und Hindernisbeleuchtung. Vier eingebaute Schalter ermöglichen die Bedienerprogrammierung von Beleuchtungssystemen mit zwei bis neun Lampen an einem einzigen Wechselstromkreis. Im Abschnitt "Technische Ressourcen" unten finden Sie die einzelnen Datenblätter mit Spezifikationen und Betriebsdetails.
- Ringkernstromerfassung
- Überwacht 1-4 Seitenleuchten oder bis zu 4 Rundumleuchten
- Isolierter SPDT-Alarmausgang mit 10 A und ein Alarmausgang mit 1 A Halbleiter-Netzspannung
- Behobene Auslöseverzögerung (6s)
- Schalter wählbare Anzahl, Spannung und Wattzahl der Lampen
- Bietet Isolierung vom Beleuchtungsstromkreis und ermöglicht die gleichzeitige Überwachung mehrerer Leitungen
- Erkennt ausgefallene Glühlampen oder Dauerscheinwerfer
- Bietet eine Alarmanzeige und kann auch zur Fernüberwachung des Beleuchtungssystems verwendet werden
- Verhindert Fehlalarme
- Vom Benutzer wählbar, um die Anforderungen breiter Anwendungen mit einem Relais zu erfüllen