Eigensichere Relais von Littelfuse sind UL 913-gelistet als zugehörige Geräte für Schnittstellen zwischen gefährlichen und nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Diese hochwertigen Produkte schützen Stromkreise in explosionsgefährdeten Umgebungen und sind Kernkomponenten für eigensichere Anwendungen. Die ISS-105-Serie ist als „intelligentes“ Fünfkanal-Relais und Pumpensteuerung konzipiert, die für Pump-up- oder pump-down-Anwendungen konfiguriert werden kann. Das ISS-102 verfügt über zwei LEDs zur visuellen Anzeige der Relaisaktivierung. Diese eigensicheren Relais werden mit ein-, zwei-, drei-, vier- oder fünfkanaligen Optionen angeboten.
Eingangsspannungen von 90 V ac bis 120 V ac
Maximale Eingangsleistungstoleranzen bis zu 2 W
Sondenfühlerspannungen von 5 V DC kontinuierlich und 5 V DC gepulst
Nennleistung für Pilotlasten von 180 VA bei 120 V AC
Elektrische Mindestkontaktlebensdauer von 100 bis 000 Zyklen bei Nennlasten
Mechanische Kontaktlebensdauer von 10 Millionen Zyklen
Betrieb bei Temperaturen von 20 °C bis +55 °C
Erfüllt die Sicherheitsanforderungen von IEC 61000