Littelfuse-Proof-Relais werden verwendet, um zu überprüfen, ob der Strom wie vorgesehen fließt, und sind die ideale Lösung für die Überwachung und Verarbeitung von Eingangsparametern. Diese hochwertigen Produkte interpretieren eingehende Daten und liefern die entsprechende Ausgangsreaktion, wie z. B. visuelle Anzeige, Einstellungsänderungen oder Warnalarme. Die Littelfuse-Proof-Relais werden normalerweise zum Verriegeln von Ventilatoren, Kompressoren, Motoren, Heizelementen und anderen Geräten verwendet. Die Relais LSR und LSRX sind Lastsensoren mit eigener Energieversorgung.
Eingangsstrombereiche von 0 A bis 100 A kontinuierlich und 5 A bis 200 A kontinuierlich
Maximale Eingangsleistung, die vom Leiter induziert wird
Ausgangslasten von 480 VA bei 240 V AC
Allgemeine Ausgangslastwerte 5 A bei 240 V AC oder 10 A bei 240 V AC