background-waves

Baureihe: 460 15 100 SLD

460-15-100-SLD-Baureihe – Einkanal-Dichtungsleckdetektor
Produktstatus| Aktivi
info

Die Baureihe 460-15-100-SLD ist ein einkanaliger Dichtungslecksucher, der Dichtungsfehler an Tauchpumpen erkennt. Ein mikrocontrollerbasiertes Relais überwacht die Wellendichtung eines Tauchpumpenmotors. Im Dichtungshohlraum ist eine Widerstandssonde installiert. Tritt Wasser in die Pumpe ein, sinkt der von der Sonde gemessene Widerstand. Wenn der Widerstand unter den Sollwert für die Empfindlichkeit fällt, löst das Gerät aus und die Relaiskontakte ändern ihren Zustand. Die Logik des Ausgangsrelais kann durch Entfernen eines externen Jumpers umgekehrt werden. Das Gerät setzt sich automatisch zurück, wenn eine Störung behoben ist. Dieses Gerät kann auf einer DIN-Schiene oder auf der Oberfläche montiert werden.

  • Einzigartige Sondenschutzlogik
  • Invertierbare Relaislogik
  • Zwei Relaiskontakte
  • LED-Statusanzeigen
  • PumpSaver®-Produkt
  • Die Sonden werden durch ein gepulstes Gleichstromsignal zwischen den Sonden vor Kalkablagerungen geschützt
  • Ermöglicht flexible Nutzung in Pump-up- und Pump-down-Anwendungen
  • Steuerung unabhängiger Lasten in verschiedenen Stromkreisen
  • Bietet visuelle Anzeige des Relaisstatus
  • Außergewöhnliche Schutztechnik

460 15 100 SLD-Teile

FiltersFilter

460 15 100 SLD Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Für den Einsatz an Tauchpumpen in allen Arten von Umgebungen