background-waves

Baureihe: ALT-Pumpensteuerungen

ALT Pumpensteuerungs-Baureihe - Wechselrelais, Pumpensteuerung
Produktstatus| Aktivi
info

Die ALT-Pumpensteuerungsreihe wird verwendet, um zwischen zwei Lasten zu wechseln, und wird häufig in Duplex-Auf- und Abpumpanwendungen verwendet, um die Laufzeit beider Pumpen auszugleichen. Die ALT-Relais verfügen über eine eingebaute Entprellungszeitverzögerung, die verhindert, dass das Relais seinen Zustand ändert, wenn der Schwimmer kurzzeitig abprallt, und sie haben einen eingebauten Schalter, um eine bestimmte Last (Pumpe) jedes Mal, wenn sich der Eingangsschwimmer schließt, manuell zum Betrieb zu zwingen. Dies ist hilfreich bei der Durchführung regelmäßiger Wartungsarbeiten oder Pumpenreparaturen. Beachten Sie Folgendes:

Die Wechselrelais ALT-xxx-1-SW sind 11-polige Oktalsockel-Stecker, die in zwei verschiedenen einphasigen Spannungsbereichen erhältlich sind.

  • Das ALT-100-1-SW wird für 95-120 V Wechselstromanwendungen und das ALT-200-1-SW für 190-240 V Wechselstromanwendungen verwendet
  • Beide Modelle sind für einen einzigen Schwimmereingang ausgelegt und verfügen über zwei isolierte Form-C-Relaisausgänge (DPDT) mit zwei LEDs zur Anzeige der geladenen Lasten

Die Wechselrelais ALT-xxx-3-SW sind 8-polige Oktalsockel-Stecker, die in zwei verschiedenen einphasigen Spannungsbereichen erhältlich sind.

  • Das ALT-100-3-SW wird für 95-120 V Wechselstromanwendungen und das ALT-200-3-SW für 190-240 V Wechselstromanwendungen verwendet
  • Beide Modelle sind für drei Float-Eingänge (Lead-, Lag- und Stop-Floats) ausgelegt. Die Vor- und Nachlaufgleiter betätigen Arretierrelais, die sich lösen, wenn der Stoppgleiter aktiviert wird. Die Geräte verfügen über zwei LEDs, die die geladene(n) Last(en) anzeigen.

Für die UL-Einstufung* muss die OT08PC-Buchse für die 8-poligen Modelle und die OT11PC-Buchse für die 11-poligen Modelle verwendet werden.
*Hinweis: Das vom Hersteller empfohlene Drehmoment der Schraubklemmen für die Oktalbuchsen der OT-Serie beträgt 12 in-lbs.
  • Zeitverzögerung bei der Entprellung
  • LED-Anzeigen
  • Eingebauter manueller Schalter, um den Lastbetrieb zu erzwingen
  • ALT-xxx-3-SW bietet Duplex
  • Verhindert schnelles Wechselschalten durch Wellen oder Spritzen im Tank
  • Visuelle Anzeige des Lastbetriebs in der Duplex-Anwendung
  • Hilfreich zur Steuerung des Lastbetriebs bei der Durchführung regelmäßiger Wartungsarbeiten oder Pumpenreparaturen
  • Ermöglicht die Einschaltung der Zugpumpe, wenn die Vorlaufpumpe den Strombedarf nicht bewältigen kann

Teile für ALT-Pumpensteuerungen

FiltersFilter

ALT-Pumpensteuerungen Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Für den Einsatz in Duplex-Pumpanwendungen zum Ausgleich der Laufzeit